Nominale afmetingen
2"
Nauwkeurigheidsklasse
Kwaliteit B volgens ASME B40.1
Hogere nauwkeurigheidsklasse op aanvraag
Schaalbereiken
-1 . 4 bar / -30 inHg ... 60 psi
-1 . 9 bar / -30 inHg ... 130 psi
Bedrijfstemperatuur
Omgeving: -10 ... + 60 °C
Medium: +60 °C maximum
Drukaansluiting
Alle UHP-gasfittingen verkrijgbaar
Meetelement
Inconel
Wijzerplaat
Aluminium, wit, zwart/rood opschrift, dubbele schaalverdeling bar/psi
Wijzer
Aluminium, zwart
Behuizing
Roestvrij staal 316L, elektrolytisch gepolijst
Glas
Polycarbonaat, draaisluiting