Diámetro nominal
2"
Clase de exactitud
Grado B según ASME B40.1
exactitud mayor, bajo pedido
Rangos de indicación
-1 . 4 bar / -30 inHg ... 60 psi
-1 . 9 bar / -30 inHg ... 130 psi
Temperatura admisible
Ambiente: -10 . + 60 °C
Medium: +60 °C máxima
Conexión de presión
Disponibles todas las conexiones UHP
Elemento de presión
Inconel
Dial
Aluminio blanco, con las marcas en negro/rojo, escalado doble de presión (bar/psi)
Marcador
Aluminio negro
Carcasa
Material: acero inoxidable 316L, electropulido
Ventana
Una pieza de policarbonato atornillada