Het model 212.20 mechanische testmanometer is speciaal ontworpen voor het meten van de druk met hoge nauwkeurigheid. Met zijn nauwkeurigheidsklasse van 0,6 is de buisveermanometer geschikt voor het testen van industriële manometers of voor precisiemetingen in laboratoria.
Voor de respectievelijke meetvereisten is een schaalbereik tussen 0 ... 0,6 en 0 ... 600 bar kan worden geselecteerd.
Het model 312.20 is geconstrueerd met een behuizing van roestvrij staal en met onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van een koperlegering. Het instrument voldoet aan de eisen van de internationale industrienormen EN 837-1 voor buisveermanometers.
De optimale afleesbaarheid van het instrument, met een nominale afmeting van 160 mm, wordt bereikt via een wijzerplaat met een mesrand en een wijzerplaat met fijne verdelingen. Ondersteund door de optionele spiegelbandenschaal kan de parallaxfout worden geëlimineerd.
Voor dit instrument kan een optioneel DkD/DAkkS kalibratiecertificaat worden gegenereerd.
Veilige opslag en transport wordt gegarandeerd door een transportkoffer (accessoire).