クラス0.6、直径160
仕様
EN837-1準拠
呼び径
160
精度(クラス)
0.6
スケールレンジ
0 ... 0.6 ~ 0 ... 600 bar
もしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
適合媒体
≤ 25 bar:ガス
> 25 bar: 液体
圧力制限
常圧: フルスケール
変動時: 0.9 x フルスケール
短時間:1.3 x フルスケールレンジ
許容温度
周囲温度:-40 ... + 60℃
媒体温度:最大+80℃
温度効果
測定システムの温度が基準温度(+ 20℃)から逸脱した場合
最大:フルスケール値の±0.4%/ 10K
保護等級
IP54 / IEC/EN 60529
テストゲージ、モデル312.20