모델 OLS-C04 광학식 OEM 레벨 스위치는 유체를 감지하기 위한 제품입니다. 이 스위치는 적외선 LED와 포토트렌지스터로 구성되어 있습니다.
LED의 빛은 센서의 끝 부분인 프리즘으로 향합니다. 프리즘이 액체에 담겨지지 않으면 빛은 프리즘 내에서 반사됩니다.
수위가 상승하여 팁을 둘러싸면 광선이 액체에 의해 굴절되어 수신기에 더 이상 빛이 도달하지 않거나 약하게만 도달하고, 스위칭 작동을 트리거하여 이러한 변화에 반응합니다.
스위칭 상태는 센서(노란색 LED)에서 직접 확인할 수 있습니다.
OLS-C04 레벨 스위치는 특수한 유리와 스틸 재질의 케이스를 사용하여 냉매 설비에 적합합니다