WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 FLR-S, FLR-P, FLR-H

리드형 레벨 트랜스미터

공정 산업용

선택한 문서
데이터시트 LM 20.02 데이터시트 데이터시트 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3

적용 분야

  • 거의 모든 유체의 수위 측정 가능
  • 화학, 석유화학, 천연가스, 해양플랜트, 조선업, 기계 장치 산업, 발전기, 발전소
  • 공정 용수, 음용수 수처리, 식품 산업, 제약 산업

주요 특징

  • 공정과 시스템에 적용
  • 사용 범위
    • 작동 온도: T = -80 ... +200 °C
    • 작동 압력: P = 최대 80 bar의 진공
    • 제한 밀도: ρ ≥ 400 kg/m3
  • 다양한 배선 연결부, 프로세스 컨넥션, 재질 등 선택 가능
  • 4 ~ 20 mA 필드 신호, HART®, PROFIBUS® PA 및 FOUNDATION™ 필드버스를 위한 프로그래밍 및 구성 가능한 헤드 마운트 트랜스미터(옵션) 포함
  • 방폭 버전(옵션)

제품설명

리드 측정 체인이 있는 모델 FLR 센서는 액체 매체의 레벨 측정에 사용됩니다. 자석이 들어있는 플로트의 움직임에 의해 작동 됩니다. 프로트가 유체의 표면을 따라 상하로 이동 할 수 있도록 가이드 역할을 하는 튜브를 따라 자석이 들어 있는 플로트와 움직이며 3-선 방식의 전위차계를 작동 시킵니다. 이렇게 측정된 전압은 유체 표면의 높이와 비례합니다.

측정 전압은 측정 체인의 접촉 분리 매우 정교 단차이며 따라서 실질적으로 연속적입니다. 요구 사항에 따라 여러 가지 개별 접점을 사용할 수 있습니다.