다이어프램 씰 시스템은 공격적이거나 접착력이 있고 결정화 된 유체 또는 부식성이 있고 점도가 높고, 환경적으로 유해한 독성 유체로부터 압력 계기를 보호하기 위해 사용됩니다. 스텐리스 스틸으로 만들어진 다이어프램(격막)은 유체로부터 분리를 제공합니다. 압력은 다이어프램 씰 시스템 내부에 있는 시스템 충진 유체(system fill fluid)를 통해 계기로 전달됩니다. DSS34M는 일반적으로 사용될 수 있으며 최종 사용자(end user)에게 측정 신호를 직접 전달하고 다양한 전기 커넥션과 결합이 가능합니다.
DSS34M는 측정이 까다로운 업무에 이상적이며 높은 정확도를 달성합니다. 이 제품은 견고한 디자인과 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있다는 특징이 있습니다.다이어프램 씰을 계기에 장착하는 것은 직접적인 장착(표준)을 통해 이루어집니다. DSS34M는 특히 공격적거나 점성이 높은 유체, 결정화되었거나 고온의 유체에 적합합니다. 이 측정 시스템은 까다로운 측정 요구조건이 있는 화학 공정 및 석유화학 산업에서 전세계적으로 활발히 사용되고 있습니다.