다이어프램 씰 시스템은 공격적, 접착성, 결정화, 부식성, 고점성, 환경 유해성 또는 독성 매질로부터 압력 측정기를 보호하는 데 사용됩니다.
다이어프램은 스테인리스 스틸로 만들어져 유체와 분리가 가능합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다.
플랜지 연결부와 플러시 다이어프램이 있는 DSS27M은 현재 사용되는 국제 플랜지 표준에 따라 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰을 측정기에 장착하는 것은 표준으로 직접 장착을 통해 이루어집니다.
DSS27M은 특히 공격적이고 점성이 높으며 결정화되거나 뜨거운 유체에 적합합니다. 이 측정 시스템은 측정 요구 사항이 높은 화학 공정 및 석유화학 산업에서 전 세계적으로 성공적으로 사용되고 있습니다.