실험실, 작업장, 현장 등 어느 곳에서든 CTM9350 시리즈 온도 다기능 교정기는 모든 교정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 모든 기기는 통합 측정 장비로 장착할 수 있습니다. 이를 통해 저항, 열전기 전압 및 전류 신호(0/4 ... 20 mA 변환기를 가진 온도계에서 발생한) 측정이 가능하며, 선택한 단위로 직접 표시됩니다.
드라이웰 교정기나 마이크로 교정 항온조를 사용하여 표면 온도계 또는 비접촉식 온도계를 교정하는 것은 실제 응용을 반영하지 않으며 잘못된 값을 초래할 수 있습니다. 이러한 경우 CTM9350-165 다기능 캘리브레이터 모델을 사용해야 합니다.
이 온도 다기능 교정기를 사용하면 -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F]의 온도 범위에서 일반적인 기능을 모두 포함할 수 있을 뿐만 아니라, 특별한 인서트를 통해 표면 온도 교정기 및 적외선 블랙 바디로도 사용할 수 있습니다. 네 가지 기기가 하나로 합쳐진 것 같은 느낌!
대형 컬러 터치스크린을 통해 작동합니다. 사용자 인터페이스를 통해 테스트 작업을 생성하고 자동화할 수 있어 사용자의 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 조작이 직관적이고 빠릅니다.