다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다.
고객의 까다로운 애플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진액을 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "응용, 작동 원리, 디자인"을 참고하시기 바랍니다.
다이어프램 씰 990.45 모델은 상체와 하체로 구성된 고온 버전입니다. 다이어프램 씰의 하부 몸체는 선택적으로 플러싱 연결로 설계할 수 있습니다.
이러한 구성 요소는 매우 뜨거운 미디어를 사용하는 애플리케이션을 위해 명시적으로 개발되었습니다. 프로세스 연결은 이 시장의 일반적인 표준에 따라 정해진 치수로 제공됩니다.
다이어프램 씰은 일반적으로 유연한 카필러리를 통해 측정 기기에 설치됩니다.