NS 63, 100 및 160 압력 게이지 및 다이얼 온도계용
압력 게이지 및 다이얼 온도계용 접착 라벨 세트 910.33 모델을 사용하면 기기에 빨간색과 녹색을 간단하고 개별적으로 표시할 수 있습니다.
필요한 공칭 크기에 대해 빨간색 및 녹색 원형 호의 눈금 범위를 자유롭게 정의할 수 있다는 장점이 있습니다. 원호의 색상, 길이 및 위치를 외부에서 창에 적용하는 데 필요한 색상, 길이 및 위치를 지정할 수 있습니다.
접착 라벨의 간편한 부착은 이미 설치된 기기에 대해 후속 설치로도 가능합니다. 고품질 접착 라벨 소재는 장기적인 안정성을 보장하며 반투명 특성으로 인해 기본 다이얼의 가독성이 우수합니다.