特許品であるmagWIK マグネットクイックコネクタは端子を緩めたり締めたりせずに、WIKAでの全ての温度トランスミッタに接続する事が出来ます。
磁気結合によりmagWIKAの両端が接続されます。そして、発信器のプラスとマイナス端子が簡単に素早く接続出来ます。この製品は、様々な用途分野でご使用頂ける可能性を秘めております。
magWIKは壊れにくい絶縁体で構成されており、コネクションは2mmの接触プラグ、アダプタ、標準の4mmの接触プラグで設計されています。概ね全ての磁気ネジとはと目に使用する事が出来ます。