Patentoidun magWIK-magneettisen pikaliittimen avulla kaikki WIKA-lämpötilalähettimet voidaan liittää turvallisesti ja varmasti lyhyessä ajassa ilman, että liittimiä tarvitsee irrottaa ja ruuvata.
Magneettikytkennässä magWIKin molemmat jalat on kytketty toisiinsa. Näin lähettimien plus- ja miinusliittimet voidaan kytkeä erittäin helposti, nopeasti ja samanaikaisesti. Jalkojen mahdollisen erottamisen ansiosta käyttömahdollisuudet ovat entistäkin joustavammat.
MagWIK koostuu murtumattomasta eristyksestä, ja se on suunniteltu 2 mm:n pistokekoskettimien tai sovittimen avulla tavallisten 4 mm:n pistokekoskettimien liittämiseen. Sitä voidaan periaatteessa käyttää kaikkien magneettiruuvien ja läpivientien kanssa.