ダイヤフラムシールシステムは、腐食性、接着剤、結晶化、高粘度、環境に有害、または有毒な流体から圧力測定装置を保護するために使用されます。ステンレス製ダイヤフラムにより、プロセス流体が直接圧力ゲージ内部に入りません。圧力はダイヤフラムに封入されている液体を通して計測されます
DSS19Fは、食品産業のすべての要件を満たしています。ねじ接続はサニタリープロセス接続を可能にします。
分解洗浄 (COP) の要求を満たします。
ダイアフラムシールのシステムは、SIPプロセスで発生する洗浄用蒸気の温度に耐えることができ、測定媒体とダイアフラムシールの間で無菌接続となります。
ダイアフラムシールは計器に直接溶接されています。
DSS19Fは圧力計測の様々な段階に使用されます。(例)フィルター、分離、加熱殺菌、フィリングシステム