Software di calibrazione
Applicazioni
- Creazione di rapporti di prova per strumenti di misura di pressione meccanici e elettronici
- Calibrazioni completamente automatiche con controllori di pressione
- Per la registrazione dei dati rilevanti per la certificazione in combinazione con le CalibratorUnit della serie CPU6000
- Determinazione del carico delle masse richiesto per le bilance di pressione
- Calibrazione degli strumenti di misura di pressione relativa con strumento di riferimento di pressione assoluta e viceversa
Caratteristiche distintive
- Possibilità di tarature multiple di un numero massimo di 7 strumenti in prova
- Template per la creazione di certificati di taratura e protocolli di registrazione
- Flessibilità grazie a impostazioni individuali
- Funzionamento e impostazione semplice del software
- Database SQL indipendente da Microsoft® Access®
Descrizione
Creazione di rapporti di prova o protocolli di registrazione
Il software di calibrazione WIKA-Cal è impiegato per generare rapporti di prova o protocolli di registrazione per gli strumenti di misura di pressione ed è scaricabile gratuitamente come versione demo. I rapporti di prova possono essere creati con il template Cal mentre i protocolli di registrazione possono essere creati con il template Log.
Per passare dalla versione demo alla versione completa del rispettivo modello, va acquistata una chiavetta USB con la licenza richiesta.
La versione demo preinstallata passa automaticamente alla versione completa selezionata quando viene inserita la chiavetta USB e resta disponibile fintanto che la chiavetta USB resta connessa al computer.
Intuitivo e flessibile grazie ai template
Un template è un documento preimpostato. Subito dopo avere selezionato il template, tutti i documenti verranno visualizzati chiaramente in un database.
Quando l'utente genera un nuovo documento con il template, verrà guidato attraverso il processo di creazione nella visualizzazione di un documento.
Nel frattempo, il software recupera le informazioni create in precedenza in un database SQL e aggiunge ulteriori dati durante la generazione del certificato.