Trasmettitore di pressione da processo
Con cella di misura metallica saldata
Applicazioni
- Industria chimica e petrolchimica
- Industria di processo
- Industria farmaceutica
- Industria alimentare e delle bevande
- Aree pericolose
Caratteristiche distintive
- Versioni Ex conformi ad ATEX e IECEx
- Per applicazioni conformi a SIL-2 (SIL-3)
- Celle di misura metallica saldata
- Sette diverse esecuzioni della custodia
- Configurazione tramite EDD e DTM (Device Type Manager) in accordo al concetto FDT (Field Device Tool), ad esempio PACTware™
Descrizione
Grazie ai segnali d'uscita 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o FOUNDATION Fieldbus™, combinati alle versioni a sicurezza intrinseca o antideflagranti (conformi ad ATEX e IECEx), il modello IPT-2x è il trasmettitore ideale per le applicazioni con i requisiti più stringenti sulla tecnologia di misura.
Versatile per qualsiasi applicazione
Come risultato dei campi di misura disponibili da 0 ... 0,1 bar a 0 ... 4.000 bar (da (0 ... 0,15 a 0 ... 60,000 psi) e un turndown liberamente impostabile, lo strumento può essere usato in quasi ogni applicazione. L'ampio numero di attacchi al processo e la possibilità di scegliere tra celle di misura metalliche o in ceramica, consente di impiegare questo trasmettitore in qualsiasi settore industriale. Le varianti disponibili per la custodia sono 7 ed è quindi possibile scegliere l'esecuzione migliore per l'ambiente di utilizzo.
La custodia può essere ruotata di 330° ed è disponibile in plastica, alluminio e acciaio inox.
E' disponibile inoltre una custodia in acciaio inox (316 L) con lucidatura elettrochimica per gli elevati requisiti delle industrie alimentare e farmaceutica.
Funzionamento e configurazione semplici
La messa in servizio e la configurazione dello strumento sono svolte utilizzando il modulo di controllo e visualizzazione opzionale che può essere montato in quattro posizioni. Il menu operativo presenta una struttura semplice e intuitiva ed è disponibile in nove lingue selezionabili. In via alternativa, i parametri operativi possono essere impostati utilizzando il software di configurazione non proprietario e libero PACTware™. Un DTM specifico per lo strumento consente la facile integrazione in un sistema di controllo corrispondente.