Transmetteur de pression de process
avec élément de mesure métallique soudé
Applications :
- Industrie chimique et pétrochimique
- Ingénierie du process
- Industrie pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Zones explosives
Caractéristiques
- Protection Ex selon ATEX et IECEx
- Pour applications selon SIL-2 (SIL-3)
- Elément de mesure métallique soudé
- Sept variantes différentes de boîtier
- Configuration via EDD et DTM (Device Type Manager) selon le concept FDT (Field Device Tool), par exemple PACTware™
Description
Avec ses signaux de sortie 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION Fieldbus™ , combiné avec le type de protection sécurité intrinsèque ou enveloppe antidéflagrante (selon ATEX et IECEx), le modèle IPT-2x convient idéalement aux applications les plus exigeantes dans le domaine de la mesure.
Applications très variées
Grâce aux étendues de mesure disponibles de 0 ... 0,1 bar à 0 ... 4000 bar (0 ... 0.15 à 0 ... 60,000 psi) et à une rangeabilité pouvant être librement définie, l'instrument est utilisable pour presque toutes les applications. Le grand nombre de raccords process et les nombreuses possibilités offertes par l’élément de mesure en métal rend l'utilisation de ce transmetteur possible dans toutes les industries. Le choix entre sept versions différentes de boîtier permet de sélectionner une variante qui convienne à tout environnement d'opération.
Le boîtier peut pivoter de 330° et est disponible en plastique, en aluminium et en acier inox. Un boîtier électropoli en acier inox (316L) est disponible pour faire face aux hautes exigences des industries pharmaceutiques et alimentaires.
Configuration et utilisation simples
La commande et la configuration de l'instrument se font au moyen de l'affichage en option et du module de fonctionnement à quatre positions. Le menu est intuitif, facile d'emploi et peut gérer neuf langues au choix en standard. Alternativement, les paramètres de fonctionnement peuvent être réglés en utilisant le logiciel de configuration PACTware™ gratuit et indépendant d'un fabricant. Un DTM spécifique à l'instrument permet une intégration facile dans un système de commande correspondant.