Per numeri di Raynolds molto bassi e molto alti
Il modello FLC-WG wedge flow meter consiste in un tronco di tubo con all’interno un cuneo a V saldato. Tramite questa restrizione si genera una pressione differenziale il cui valore dipende dalla portata.
Grazie al suo design, il wedge flow meter è idoneo per quasi tutte le applicazioni, specialmente per i fluidi a basso numero di Reynolds di 300 fino a valori molto alti di diversi milioni.
Pertanto il wedge flow meter è idoneo per la misurazione di slurries e fluidi ad alta viscosità (es. acqua di scarico, fanghi, fanghi bituminosi, cemento …) così come gas e vapore.
Poca manutenzione grazie al design robusto
Il design del flussimetro wedge è estremamente robusto nei confronti di fluidi con particelle cariche, erosive e abrasive.
Misura bidirezionale per una moltitudine di campi di portata
L’esecuzione costruttiva consente la misura bidirezionale che lo differenzia dagli altri misuratori di portata.
Come standard sono disponibili quattro diversi H/D da selezionare in modo da poter coprire una moltitudine di campi di portata.