Débitmètre à coin (Wedge)
Pour les boues et fluides visqueux
Applications
- Industrie minière et matériaux de base
- Industrie pétrochimique
- Pétrole, gaz et raffinage
- Industries chimiques et du process
- Industrie du papier
Particularités
- Conception robuste à faible maintenance
- Pour fluides hautement visqueux et chargés de particules
- Faible perte de charge
- Pour écoulements à nombre de Reynolds très faible ou très élevé
- Mesure bi-directionnelle possible
Description
Pour écoulements à nombre de Reynolds très faible ou très élevé
Le débitmètre à coin (Wedge) FLC-WG se compose d’un tuyau à l’intérieur duquel une cale en forme de V est montée. Une différence de pression dépendante du débit volumique est générée à travers cette restriction.
De par sa conception, le débitmètre à coin (Wedge) convient à presque tous types de fluides, en particulier pour les écoulements avec un très faible nombre de Reynolds de 300, jusqu'à des nombres de Reynolds très élevés de plusieurs millions.
Par conséquent, ce type de débitmètre à est très bien adapté à la mesure de boues et fluides très visqueux (p. ex. eaux usées, boues d’épuration, sable bitumineux, ciment...) ainsi que des gaz et vapeurs.
Conception robuste à faible maintenance
La conception des débitmètres à coin (Wedge) est extrêmement robuste contre les fluides érosifs, abrasifs et chargés de particules.
La mesure bi-directionnelle pour une grande variété de débits
La construction des débitmètres à coin (Wedge) permet la mesure bidirectionnelle, ce qui le différencie des autres débitmètres.
En standard, ces débitmètres sont proposées avec quatre rapports d’ouverture β (Bêta ratios), afin de couvrir une multitude de débits.