Le celle di carico a flessione sono adatte alle esigenze di misura statica e dinamica. Servono per determinare le forze in diversi campi di applicazione.
Sono utilizzate nella pesatura industriale e nella pesatura di laboratorio, ma anche nell'industria di processo.
Le celle di carico a flessione F3203 sono realizzate di acciaio inossidabile, le cui proprietà sono particolarmente adatte per i campi di area nella tecnologia di processo e delle bilance. Come segnale di uscita viene fornito un segnale mV/V.
Le celle di carico a flessione F3203 sono certificate dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) con 3.000 intervalli R60 Classe C.
Note
Per evitare sovraccarichi, la celle di carico a flessione deve essere collegata elettricamente e il valore misurato deve essere monitorato durante il montaggio; la forza di misura deve essere introdotta al centro e priva di forze trasversali.
Le celle di carico a flessione devono essere montate su superfici piane.