Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modelli 232.50, 233.50

Manometro a molla tubolare

Versione in acciaio inox

Documenti selezionati
Scheda tecnica PM 02.02 Scheda tecnica SP 09.03 Manuale d'uso #1 Manuale d'uso #2 Manuale d'uso #3 Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2

Applicazioni

  • Con cassa a riempimento di liquido per applicazioni con carichi di pressione altamente dinamici o vibrazioni (modello 233.50)
  • Per fluidi aggressivi gassosi e liquidi non altamente viscosi o cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi
  • Industria di processo: Chimica/petrolchimica, centrali elettriche, industria mineraria, onshore e offshore, tecnologia ambientale, costruzione di macchine e impiantistica generale

Caratteristiche distintive

  • Eccellente stabilità di lungo periodo e resistenza agli urti
  • Costruzione interamente in acciaio inox
  • Approvato da German Lloyd, Gosstandart
  • Campi scala fino a 0 ... 1.600 bar

Descrizione

Esecuzione
EN 837-1

Diametro nominale in mm
63, 100, 160

Classe di precisione
DN 63: 1,6
DN 100, 160: 1,0

Campi scala
DN 63: da 0 ... 1 fino a 0 ... 1.000 bar
DN 100: da 0 ... 0,6 fino a 0 ... 1.000 bar
DN 160: da 0 ... 0,6 fino a 0 ... 1.600 bar
o tutti gli altri campi equivalenti per vuoto o combinazione di pressione e vuoto

1) Modello 233.50

Pressione di lavoro

  • DN 63: Statica: 3/4 x valore di fondo scala
    Fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala
    Breve periodo: Valore di fondo scala
  • DN 100, 160: Statica: Valore di fondo scala
    Fluttuante: 0,9 x valore di fondo scala
    Breve periodo: 1,3 x valore di fondo scala

Temperature consentite
Ambiente: -40 ... +60 °C senza riempimento di liquido
-20 ... +60 °C manometri a riempimento di glicerina 1)
Fluido: +200 °C massimo senza riempimento di liquido
+100 °C massimo con riempimento di liquido 1)

Influenza della temperatura
Quando la temperatura del sistema di misura si scosta dalla temperatura di riferimento (+20 °C): max. ±0,4 %/10 K del
valore di fondo scala

Grado di protezione
IP 65 per EN 60529 / lEC 529

Applicazione numero di serie

Applicazione numero di serie

Ti interessa recuperare dei dati particolari sul tuo strumento (ad esempio il rapporto di taratura)? Verifica i dati del tuo strumento WIKA.