Tämä korkealaatuinen Bourdon-putkipainemittari on suunniteltu erityisesti prosessiteollisuutta varten.
Laadukkaiden ruostumattomien teräsmateriaalien käyttö ja vankka rakenne on suunnattu kemian- ja prosessitekniikan sovelluksiin. Näin ollen laite soveltuu nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille myös aggressiivisissa ympäristöissä.
Asteikkoalueet 0 ... 0,6 - 0 ... 1 600 bar [0 ... 10 - 0 ... 20 000 psi] takaavat monenlaisissa sovelluksissa tarvittavat mittausalueet.
WIKA valmistaa ja kelpuuttaa painemittarin standardien EN 837-1 ja ASME B40.100 mukaisesti. Turvallisuustoimintona tässä laitteessa on puhalluslaite, jossa on puhallustulppa kotelon takaosassa. Vian sattuessa ylipaine voi poistua sinne.
Nesteellä täytetyllä kotelolla varustettu malli 233.50 soveltuu suurille dynaamisille painekuormille ja tärinöille.
Mittakellossa olevan QR-koodin avulla laitekohtaiset tiedot, kuten sarjanumero, tilausnumero, sertifikaatit ja muut tuotetiedot, voidaan hakea internetistä helposti ja pitkäaikaisesti.