Pour les constructions de machines, équipement de production d’énergie et machines de travail mobiles
Particularités
Conception compacte et peu encombrante pour les applications industrielles
Signal de sortie 4 … 20 mA (NAMUR NE43)
Limites de fonctionnement - Température de fonctionnement : de -40 … à +125°C - Pression de fonctionnement : du vide à 40 bar - Masse volumique ≥ 680 kg/m3
Description
Le transmetteur de niveau magnétostrictif type FLM-CM est utilisé pour la mesure de niveau continue de haute précision dans les applications industrielles et se base sur la détermination de la position du flotteur magnétique selon le principe de mesure magnétostrictif.
Le FLM-CM émet un signal de sortie 4 … 20 mA, qui est configuré via un adaptateur USB et un connecteur électrique. Il est possible d’avoir des longueurs de sondes de 100 mm à 1 m ainsi que différentes étendues de pression et de température.