Detección de nivel de elevada exactitud para medios líquidos
Para maquinaria, centrales energéticas y máquinas móviles
Características
Diseño compacto para aplicaciones industriales
Señal de salida 4 .... 20 mA (NAMUR NE43)
Límites de aplicación - Temperatura de servicio: T = -40 .... +125 °C - Presión de funcionamiento: P = vacío hasta 40 bar - Límite de densidad: ρ ≥ 680 kg/m3
Descripción
El transmisor de nivel magnetostrictivo FLM-CM es óptimos para la detección continua de nivel en aplicaciones industriales y se basa en la determinación de la posición de un flotador magnético basado en el principio de medición magnetostrictivo.
El modelo FLM-CMA genera una señal de salida de 4... 20 mA, que se configura mediante un adaptador USB y el conector eléctrico. Se ofrecen longitudes de sonda de 100 mm a 1 m y diferentes rangos de temperatura y de presión.