Pysyvästi luotettava
Laajat testisyklit takaavat pysyvän kestävyyden ja pitkän käyttöiän kaikissa yleisesti käytetyissä öljyissä ja polttoaineissa, mukaan lukien aggressiiviset raakaöljyt ja biopolttoaineet, mutta myös virtaavissa ja seisovissa vesissä sekä jäteveden käsittelysovelluksissa. Äskettäin kehitettyjen erikoiskaapeleiden, korkeaseosteisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettujen komponenttien ja valinnaisen ylijännitesuojan ansiosta uppoasennettava paineanturi soveltuu erinomaisesti nestetasojen mittaamiseen myös ulkotiloissa.
Tarkka pinnan ja lämpötilan mittaus HART®-tiedonsiirrolla
Mittausepävarmuus on max. 0.5 %, 0,1 %:n pitkäaikaissiirtymä ja vähäiset lämpötilavirheet tekevät LF-1:stä luotettavan mittausratkaisun varastosäiliöiden ja vesistöjen valvontaan.
Analoginen lämpötilan lisäulostulo helpottaa lämpötilan aiheuttaman tiheysvirheen kompensointia erityisesti -40 .... +80 °C [-40 ... +176 °F]. Integroitua HART®-tiedonsiirtoa voidaan käyttää mittausalueen skaalaamiseen sekä yksikön, vikasignaalin ja muiden parametrointiin.
Optimoitu elektroniikka akkukäyttöä varten
Nykyaikainen elektroninen järjestelmä takaa pitkällä aikavälillä korkean tarkkuuden lisäksi myös erittäin pitkän akkukeston alhaisen virransyötön, alhaisen virrankulutuksen, nopean vasteajan ja pienitehoisten lähtösignaalien ansiosta.
Turvallisuus myös räjähdysvaarallisilla alueilla
Lisävarusteena saatava luonnostaan vaaraton elektroninen järjestelmä on hyväksytty yleisten kansainvälisten standardien mukaisesti ja mahdollistaa turvallisen maailmanlaajuisen käytön räjähdysvaarallisissa kaasuissa ja höyryissä.