Fiabilidad permanente
Los extensos ciclos de prueba no sólo garantizan una resistencia permanente y una larga vida útil en aplicaciones con todos los aceites y combustibles habituales, incluidos los aceites crudos y los biocombustibles agresivos, sino también en las aguas corrientes y estancadas y en el tratamiento de aguas residuales.
El modelo IF-1 es óptimo para la medición de niveles de líquido en espacios exteriores debido a sus cables especiales de nuevo desarrollo, los componentes de acero inoxidable de acero inoxidable de elevada calidad y su protección de sobretensión (opcional) contra rayos.
Medición precisa de nivel y temperatura con comunicación HART®
Debido a una incertidumbre de medición de máx. 0,5 %, una deriva a largo plazo del 0,1 % y errores mínimos de temperatura el LF-1 es una solución de medición fiable para aplicaciones de control de tanques de almacenamiento y masas de agua.
La salida de temperatura analógica adicional facilita la compensación de un error de densidad inducido por la temperatura, especialmente a temperaturas de hasta -40 ... 80 °C [-40 ... +176 °F]. La comunicación HART® integrada es óptima para escalar el rango de medición y para la parametrización de la unidad, la señal de error y otros parámetros.
Sistema electrónico optimizado para operaciones con baterías
El moderno sistema electrónico garantiza no sólo una alta precisión a largo plazo, sino también una larga vida útil de la batería gracias a la baja tensión de alimentación, el bajo consumo de corriente, la rápida reacción y las señales de salida de baja potencia.
Seguridad también en áreas clasificadas
El sistema electrónico opcional de seguridad intrínseca está autorizado de acuerdo con las normas internacionales comunes y permite una aplicación mundial segura en gases y vapores explosivos.