Los transductores de tracción/compresión son óptimos para medir las fuerzas de tracción y compresión en una amplia gama de aplicaciones y son adecuados para tareas de medición estáticas y dinámicas. Debido a su robustez, alta precisión y baja altura, los transductores de fuerza se utilizan en entornos industriales adversos, así como en el laboratorio o en el campo de pruebas. Disponen de un orificio roscado para la facilitar la entrada de la fuerza.
Nota
Para evitar sobrecargas se recomienda conectar el transductor de fuerza eléctricamente durante la instalación y controlar el valor medido.
La fuerza a medir debe ser aplicada concéntricamente y libre de fuerza transversal.
Opciones
- Componentes para la entrada
- Amplificador incorporado
- Rango de temperatura compensado ampliado
- Roscados alternativos
- Diferentes resistencias de puente
- Protector de conectores