标称压力为15,000 ... 60,000 psi [103.4 ... 413.6 MPa]
HPFA型高压接头和附件专为15,000 ... 60,000 psi [103.4 ... 413.6 MPa]的高压应用而开发。这些产品特别适用于空间受限的控制面板或测试台。
HPFA型号的范围包括弯头、三通、四通、穿板接头、卡套管套环、卡套管、抗振接管和接管。
弯头、三通、四通接头均设有安装孔。锥形/螺纹接头的连接类型已经配备了卡套管套环和卡套管。
设计和优质材料的选用,确保了长寿命和高密封性。
如有需求,威卡可提供阀门和压力测量仪表以及其他附件的专业组装,以方便仪表连接安装。为确保整个系统的功能,我们会在仪表连接部位进行额外的泄漏测试。
示例
弯头, 15,000 psi
内外三通, 15,000 psi
穿板接头, 60,000 psi
接管, 20,000 psi
四通, 20,000 psi