Мембранный манометр с электроконтактами
Для перерабатывающей промышленности, защита от перегрузки до 10-кратного значения верхнего предела измерения, не более 40 бар
Области применения
- Контроль промышленных процессов и управление ими при точках измерения с повышенной перегрузкой по давлению и диапазонами измерения от 0 до 25 мбар
- Управление установками и переключение цепей управления
- Для газообразных и жидких сред, отличающихся агрессивностью, высоким уровнем вязкости или загрязненных сред, применяемых в условиях агрессивной окружающей среды
- Перерабатывающая промышленность: химическая, нефтехимическая, электростанции, горнодобывающая промышленность, добыча на суше и на шельфе, оборудование для охраны окружающей среды, машиностроение и строительство заводов общего назначения
Особенности
- Высокая надежность и долгий срок службы
- Широкий выбор специальных материалов
- До 4 электроконтактов на один прибор
- Также доступно исполнение с гидрозаполненным корпусом для применения при высоких динамических нагрузках или вибрации
- Приборы с индуктивными контактами для использования в опасных зонах
- Приборы с контактами для использования совместно с ПЛК
Описание
В случаях, когда рабочее давление должно быть показано по месту с одновременной функцией замыкания или размыкания электрических цепей, возможно применение модели PGS23.1x0 switchGAUGE. Электроконтакты (датчики предельных значений) замыкают или размыкают электрическую цепь управления при достижении стрелкой прибора значения уставки.
Электроконтакты полностью регулируются в измерительном диапазоне (см. DIN 16085) и монтируются в основном за циферблатом (в некоторых случаях спереди, в верхней части). Стрелка прибора (указатель текущего значения) свободно перемещается во всем диапазоне шкалы, независимо от настройки.
Возможна регулировка указательной стрелки с помощью съемного регулировочного ключа на стекле прибора.
Для электроконтактов, состоящих из нескольких контактов, также предусмотрена возможность настройки на одно и то же значение. Контакты срабатывают, когда указатель текущего значения заходит дальше требуемого установленного значения или же когда он не доходит до него.
Данные приборы производят согласно требованиям DIN 16085. Они соответствуют всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и предписаний по измерению давления в сосудах под давлением в полевых условиях.
В качестве электроконтактов поставляются магнитные защелкивающиеся контакты, герконовые переключатели, индуктивные контакты и электронные контакты. Возможно применение индуктивных контактов во взрывоопасных зонах. Для запуска программируемых логических контроллеров (ПЛК) возможно применение электронных контактов и герконовых переключателей.