Датчик давления
Для медицинских газов
Применения
- Системы распределения и хранения медицинских газов
- Кислородная терапия для пациентов в больницах, на дому и в машинах скорой помощи
Особенности
- Диапазоны измерений: от 0 – 6 до 0 – 16 бар (от 0 – 100 до 0 – 200 фунт/кв. дюйм) и от 0 – 200 до 0 – 400 бар (от 0 – 3000 до 0 – 5000 фунт/кв. дюйм)
- Выходные сигналы: 4 – 20 мА, 0 – 10 В постоянного тока, 0 – 5 В постоянного тока, 1 – 5 В постоянного тока, 0,5 – 4,5 В постоянного тока (логометрический)
- Степень чистоты для областей применения, где используется кислород, в соответствии с международными стандартами
- Предусмотрено четыре уровня чистоты
- Три варианта упаковки
Описание
Датчик давления модели MG-1 разработан специально для измерения давления медицинских газов и для подготовки медицинского кислорода к применению. Используются только материалы, пригодные для работы с кислородом.
В целях обеспечения требуемого уровня чистоты исключается любое загрязнение компонентов в процессе производства. Датчик MG-1 изготавливают в контролируемых условиях, его помечают для использования в областях применения, где присутствует кислород применениях и упаковывают с особой тщательностью.
В соответствии с требованиями международных директив устройства поставляются в версиях с различной степенью очистки, в различной упаковке и с различной маркировкой.
Датчик давления модели MG-1 представляет собой решение, оптимизируемое конкретно под вашу область применения.