Прибор для измерения плотности газа с камерой эталонного давления
Применения
- Высоковольтное оборудование
- Контроль плотности газа SF6 в закрытых газовых резервуарах
- Подача сигнала тревоги при достижении установленных предельных значений
Особенности
- Точная изохора, переключение и индикация с температурной компенсацией во всем диапазоне температур
- Полная локальная индикация плотности и диапазона вакуума на циферблате диаметром 100 мм.
- Максимальная безопасность установки благодаря самодиагностике
- Подготовлен для любых альтернативных газов
- Очень высокий уровень долгосрочной стабильности благодаря сварной конструкции камеры эталонного объема газа
Описание
Контроль плотности газа в электрооборудовании
Плотность газа является важнейшим рабочим параметром высоковольтных установок. Если требуемый показатель плотности газа отсутствует, то безопасная работа установки не гарантируется. Монитор плотности газа модели GDM-RC-100 исправно предупреждает, когда плотность газа из-за утечки падает ниже установленных значений, даже при экстремальных условиях окружающей среды.
Принцип действия
Модель GDM-RC-100 работает по принципу эталонного газа. Благодаря эталонному газу обеспечивается точное переключение изохоры и индикация во всем диапазоне температур. Изменения температуры и атмосферного давления не влияют на результаты измерений.
Все данные на виду
Как и в случае с прибором для измерения плотности газа модели GDM-100, в случае с моделью GDM-RC-100 компания WIKA также опирается на проверенный принцип легко читаемого дисплея. Представлена возможность локального отображения всего диапазона плотности и вакуума на одном циферблате с высокой точностью. Таким образом обеспечивается повышенная безопасность при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту распределительных устройств и облегчается выполнение таких работ.
Максимальная безопасность установки благодаря самодиагностике
За счет сварной конструкции камеры эталонного давления обеспечивается очень высокий уровень стабильности в течение длительного периода времени и исключается дрейф. В крайне маловероятном случае утечки в камере эталонного давления оператор установки получит достоверное предупреждение в виде сигнала переключения прибора. Прибор для измерения плотности газа не требует технического обслуживания.
Подготовлен для альтернативных газов
Возможно применение модели GDM-RC-100 для любого типа альтернативных газов. Она обеспечивает точное переключение изохоры этих газов без влияния температуры.