Одноточечный весовой датчик
До 500 кг
Применения
- Высокоточные весы
- Промышленные весы, испытательные приборы
- Конвейерные весы
- Настольные весы
- Системы дозирования
Особенности
- Диапазоны измерения: от 0 – 20 кг до 0 – 500 кг (от 0 – 44 фунтов до 0 – 1 102 фунтов)
- Весовой датчик, выполненный из алюминия
- Высокий уровень точности и малое время отклика
- Отсутствие чувствительности к боковым и угловым нагрузкам
- Простота исполнения и установки
Описание
Одноточечные весовые датчики модели F4818 представляют собой серию алюминиевых одноточечных весовых датчиков, подходящих для широкого спектра областей применения. Благодаря стандартизированной геометрии и простоте конструкции их можно легко устанавливать на любые типы весов.
Весовые датчики модели F4818 также применяются в различных областях, таких, как промышленность, торговля, медицина и научные исследования.
Наиболее распространенная область применения – прецизионные, промышленные и настольные весы, а также конвейерные весы для измерения веса продуктов (например, продуктов питания, сыпучих материалов, кормов). Весовые датчики также используются в упаковочной промышленности, на производстве и при испытании материалов.
Одноточечные весовые датчики отличаются высокой точностью и малым временем отклика. Более того, они также нечувствительны к боковым и угловым нагрузкам.
Благодаря простоте применения силы весовые датчики просты в обращении. Данное действие осуществляется перпендикулярно геометрии.