Тензодатчик на растяжение/сжатие предназначен для решения задач статических и динамических измерений при непосредственном воздействии силы. Они определяют силы растяжения и сжатия в самых разных областях применения.
Тензодатчики данной модели применяются для измерения осевых усилий на электрических винтовых прессах, для контроля при защите от перегрузок на подъемных цилиндрах, а также для измерения силы на пуансонах, прессах и сварочных клещах.
По заказу возможно получение соответствующих технических и региональных разрешений.
Тензодатчик изготовлен из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, свойства которой особенно хорошо подходят для областей его применения.
В качестве выходных сигналов предусмотрены обычные активные токовые выходы и выходы напряжения (4 – 20 мА, 0 – 10 В).
Также возможно применение резервных выходных сигналов и протоколов CANopen®.