Шейная трубка с функцией быстрой смены
Применения
- Для стерильных технологических процессов
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность, производство активных ингредиентов
- Косметическая промышленность
Особенности
- Простой монтаж и демонтаж термометра без использования инструментов
- Экономия времени при калибровке благодаря быстрой смене и установке
- Минимальный износ резьбы на термокармане / защитной трубке
- Встроенное антиротационное устройство
Описание
Благодаря быстросъемной трубке EasyCon термометры можно легко устанавливать и снимать без использования инструментов.
Продуманная основа с встроенной кнопкой
позволяет быстро и удобно отсоединить головную часть от защитной гильзы / защитной трубки. Для максимальной гибкости соединительная головка может быть точно выровнена в 60 шагах. Встроенный фиксатор против вращения обеспечивает прочное и надежное крепление.
Опорная часть просто устанавливается на резьбу защитной гильзы, а головная часть ввинчивается в резьбу соединительной головки. Встроенные уплотнения надежно защищают от влаги и пыли даже в сложных условиях эксплуатации.
Благодаря быстрой сменной установке процесс калибровки можно организовать значительно эффективнее, что позволяет сэкономить ценное время во время эксплуатации. Кроме того, износ резьбы защитной гильзы / защитной трубки значительно минимизируется, так как не требуется многократное вкручивание и выкручивание.
Идеально подходит для применений, требующих частой калибровки, особенно для критически важных точек измерения, которые подлежат документированию в соответствии с GMP, а также для точек измерения в соответствии с концепцией HACCP.