Дифференциальные манометры линейки DELTA-line, в основном, применяются для контроля низких значений дифференциального давления при наличии высоких требований к односторонним перегрузкам и статическому давлению.
Типовыми рынками реализации таких манометров дифференциального давление являются оборудование для нагрева технологического процесса, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоподготовка и очистка сточных вод, машиностроение и строительство установок. В данных областях основной функцией измерительных приборов является контроль фильтров, компрессоров, насосов и управление ими.
DELTA-trans используется во всех случаях, когда требуется передача сигнала и одновременно необходимо локальная индикация дифференциального давления. Электронный угловой энкодер, проверенный временем в отраслях автомобилестроения, где требуется повышенная безопасность, определяет положение вала указательной стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому совершенно не подвержен износу и трению.
На основе таких данных формируется выходной электрический сигнал, пропорциональный давлению, например 4 – 20 мА, который затем передается в диспетчерскую.
Часто в таких областях применения, наряду с индикацией дифференциального давления, важное значение имеет также текущее рабочее давление. По данной причине в дифференциальный манометр DELTA-trans в стандартной комплектации встроен индикатор рабочего давления с выходным сигналом.
Для дифференциальных манометров с измерительной камерой из алюминия, помимо индикатора дифференциального давления, возможна также поставка версии со встроенным индикатором рабочего давления. Два циферблата на месте установки отличаются легкостью считывания показаний, им не требуется источник питания. С их помощью возможно одновременное считывание показаний рабочего и дифференциального давления. Более того, отпадает необходимость в дополнительной точке измерения с уплотнением, за счет чего снижаются затраты на прокладку трубопровода и монтаж.
Представлена возможность изготовления измерительной камеры из алюминия или нержавеющей стали в зависимости от требований и области применения. Благодаря повышенному уровню стабильности измерительная камера из нержавеющей стали также подходит для работы с газообразными средами.