Модель DPGS43HP.1x0 switchGAUGE используется в тех случаях, когда необходимо локально отображать давление процесса и одновременно выполнять переключение цепей. Электроконтакты (электрические контакты цепи сигнализации) замыкают или размыкают электрическую цепь управления в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Электроконтакты полностью регулируются в измерительном диапазоне (см. DIN 16085) и монтируются в основном за циферблатом (в некоторых случаях спереди, в верхней части).
Стрелка прибора (указатель текущего значения) свободно перемещается во всем диапазоне шкалы, независимо от настройки.
Возможна регулировка указательной стрелки с помощью съемного регулировочного ключа на стекле прибора.
Для электроконтактов, состоящих из нескольких контактов, также предусмотрена возможность настройки на одно и то же значение. Контакты срабатывают, когда указатель текущего значения заходит дальше требуемого установленного значения или же когда он не доходит до него. Данные приборы производят согласно требованиям DIN 16085. Они соответствуют всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и предписаний по измерению давления в сосудах под давлением в полевых условиях.
В качестве электроконтактов поставляются магнитные защелкивающиеся контакты, герконовые переключатели, индуктивные контакты и электронные контакты. Возможно применение индуктивных контактов во взрывоопасных зонах. Для запуска программируемых логических контроллеров (ПЛК) возможно применение электронных контактов и герконовых переключателей.