Антенна
Для обнаружения частичных разрядов с помощью волн УВЧ
Применения
- Контроль состояния распределительных устройств среднего напряжения в сочетании со считывателем (AMS01), пассивным датчиком температуры на основе поверхностных акустических волн (TSA-EV11) и датчиком окружающей среды (EXT-ENV-SENS)
- Измерение и контроль частичных разрядов
- Совместимость со стандартами среднего напряжения ANSI и IEC
- Монтаж нового оборудования или модернизация распределительных устройств среднего напряжения
Особенности
- Простота установки и ввода в эксплуатацию
- Техническое обслуживание не требуется
- Автоматическая калибровка частичного разряда
- Комплексная передача данных (локальная, удаленная, Modbus®, SCADA, сервис IIoT для частичных разрядов)
Описание
В передовом решении для мониторинга частичного разряда и температуры в распределительных устройствах среднего напряжения применяется технология поверхностных акустических волн и сверхвысокочастотных датчиков. Оно отличается интегрированной платформой IIoT для повышения безопасности, эффективности и долговечности распределительных устройств среднего напряжения.
Благодаря применению систем мониторинга состояния предотвращается около 75 % сбоев в работе благодаря раннему обнаружению неисправностей, за счет чего сокращаются как расходы на техническое обслуживание, так и его интервалы.
Антенна AN-F1 поставляется с кабелями различной длины и подключается к считывателю AMS01. Для обнаружения частичных разрядов в распределительных устройствах среднего напряжения используются волны УВЧ.
Допускается применение антенны только в пространствах металла, например, в шкафах управления.
Он соответствует стандарту IEC 62271 и поэтому может использоваться в распределительных устройствах по всему миру без лицензии.