Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR20

Termorresistência

Para aplicações sanitárias, diafragma nivelado, NEUMO BioControl®

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.20 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Indústria alimentícia
  • Aplicações sanitárias
  • Indústrias de biotecnologia e farmacêuticas
  • Montagem em vasos com limpadores
  • Recipientes para mexer e misturar

Características especiais

  • Espaço morto livre
  • Design higiênico
  • Materiais e qualidades de acabamento superficial de acordo com padrões de design higiênico
  • Qualidades de material e acabamento superficial de acordo com as diretrizes e padrões da indústria farmacêutica
  • Medição de descarga, sem elementos invasivos

Descrição

A termorresistência modelo TR20 é utilizado para medição de temperatura em aplicações sanitárias. Possui um NEUMO BioControl® embutido com conexão e, portanto, é particularmente adequado para aplicações onde um poço termométrico que se estende para o meio do processo não é possível ou não é desejado. Para maiores requisitos de higiene para os elementos em contato com o ambiente, está disponível uma cabeça de aço inoxidável com um design higiênico otimizado.

O TR20 em combinação com o flange de bloco (design de baixo perfil) é especialmente adequado para medição de temperatura em recipientes de mistura e agitação com limpador. O resultado é uma instrumentação embutida na parede do vaso. Assim, uma fácil remoção do meio de processo da parede interna é possibilitada por meio de um limpador rotativo. Isto resulta em uma boa mistura homogênea dos componentes e, ao mesmo tempo, em uma medição precisa da temperatura em um recipiente de mistura.