Dispositivo de monitoramento de temperatura para usinas de geração de calor
Para geradores de calor com 2 combustíveis
Características especiais
Alta confiabilidade de comutação
Indicador de temperatura e monitor de temperatura de segurança em um único instrumento
Versão conforme DIN EN 14597
Sobretemperatura segura até 600 °C
Descrição
O controlador de temperatura de segurança modelo STW15 foi projetado para o meio operacional ar (gás de combustão). Ele abrirá um circuito de controle quando a temperatura no sensor de temperatura exceder o ponto de ajuste não ajustável.
Danos ao sistema de medição também levam à interrupção do circuito, conforme exigido pela segurança reforçada. O sistema de medição é acoplado a um ponteiro que exibe o respectivo status de temperatura em uma escala.