A chave bóia de esgoto modelo RLS-5000 é usado para o monitoramento de níveis limites na construção naval (por exemplo, em tanques de água de esgoto) e em aplicações industriais. A caixa robusta em aço inoxidável e a saída durável do cabo marítimo protegem o sistema de flutuação mesmo sob elevadas cargas mecânicas, por ex. devido a destroços como paus e pedaços de madeira. Dentro da caixa de aço inoxidável, um ímã permanente embutido na bóia aciona, com seu campo magnético, o contato reed livre de potencial embutido no tubo.
O acionamento do contato reed pelo ímã permanente ocorre sem contato e, portanto, livre de desgaste. A função do contato reed pode ser definida livremente como contato normalmente aberto, normalmente fechado ou contato reversível. Em caso de manutenção, o dispositivo de teste disponível opcionalmente permite o acionamento manual da boia por meio de um suporte de fio móvel.
Com seu projeto mecânico otimizado e certificação de acordo com os principais padrões marítimos, o RLS-5000 é particularmente adequado para uso confiável e de longo prazo em aplicações de construção naval.