O RLS-1000 é uma chave bóia robusto, confiável e barato. Como o monitoramento de níveis, bem como a proteção contra funcionamento a seco e a proteção contra transbordamento são aplicações sensíveis ao custo na indústria de construção de máquinas, uma chave bóia é a solução ideal para muitas plantas. O RLS-1000 detecta de forma confiável o nível em recipientes com água, óleo, diesel ou outros líquidos por meio de um ímã permanente e contatos reed sem atrito no máx. 4 pontos de comutação definidos e podem ser usados em uma faixa de temperatura média de -30 °C a +150 °C [-22 °F a +302 °F].
O boiador compacto é simples, prático e rápido de integrar, pois não precisa ser calibrado ou ajustado durante a instalação. Isto melhora muito a facilidade de manuseio, especialmente em situações de instalação confinadas. Além disso, como o seu design robusto o torna resistente a vibrações e choques, os custos de manutenção são mínimos.