Princípio de medição
Os manômetros na versão DirectDrive não necessitam de movimento. O elemento de pressão está diretamente conectado ao ponteiro ou ele próprio atua como ponteiro. O formato do elemento de pressão permite uma rotação do ponteiro proporcional à pressão. Os elementos de medição do modelo PG81 foram projetados em um formato espiral, e os do modelo PG91, em um formato helicoidal.
A vantagem da versão DirectDrive é a resistência otimizada a choques e vibrações.
Áreas de aplicação
Este manômetro é particularmente adequado para as condições de operação de reguladores de pressão e válvulas de pressão em cilindros de gás fixos e portáteis.
Versões individuais do cliente
Baseado em muitos anos de experiência em fabricação e desenvolvimento, a WIKA fica feliz em poder oferecer suporte na construção e produção de soluções customizadas.