informações gerais
O indicador digital de densidade de gás de precisão modelo GDI-100-D adota o conceito de um SF6 gás analógico indicador de densidade, mas opera, no entanto, em um nível tão alto que apenas a tecnologia de sensores digitais pode suportar. A precisão da tecnologia de medição digital e a simplicidade de um medidor analógico são reunidas no GDI-100-D, que em termos de desempenho, facilidade de uso e recursos do instrumento, é incomparável em SF6 medição da densidade do gás.
Monitoramento temporário
SF6 o quadro a gás deve ser monitorado, após a manutenção e nova instalação, por um período determinado, a fim de eliminar qualquer vazamento ou manutenção defeituosa. O GDI-100-D permite esse monitoramento temporário e registra os parâmetros densidade, pressão e temperatura do gás.
Exatidão
O GDI-100-D é equipado com a tecnologia de sensor de alta precisão do manômetro digital de precisão modelo CPG-1500 e determina o SF6 densidade do gás com uma precisão de 0,6 %. É calculado a partir dos parâmetros de pressão e temperatura através de uma equação virial complexa na eletrônica de avaliação interna. As alterações de pressão resultantes de efeitos térmicos serão compensadas por isso e não afetarão o valor exibido da densidade do gás. A pressão e a densidade do gás podem ser referenciadas a 20 °C através da compensação de temperatura. Além disso, ao lado do SF6 funções, todo o escopo de funções de um CPG1500 está disponível.
Características
Através do novo e inovador menu de navegação, é garantida uma operação simples. O display claro, com gráfico de barras integrado e grande área de texto, auxilia na análise eficaz da mais ampla variedade de pontos de medição.