Faixas de medição 0 ... 5 N até 0 ... 2.000 N [0 ... 1 lbf a 0 ... 450 lbf]
Proteção de sobrecarga
Versão ultracompacta
Material: aço inoxidável
Descrição
Os transdutores de força de tensão/compressão em miniatura são adequados para requisitos de medição estáticos e dinâmicos no fluxo de força direto. Eles servem para determinar forças de tensão e compressão em diversas áreas de aplicação.
Esses transdutores de força são usados em tecnologia de teste e também em inúmeras aplicações industriais onde a instalação simples e o preço barato desempenham um papel fundamental.