O transdutor de força de tensão/compressão é usado sempre que as medições devem ser feitas diretamente na linha de força. As forças de tensão reais em cabos e hastes podem assim, por exemplo, ser medidas.
Neste modelo, a carga é aplicada através dos pinos roscados localizados em cada lado do corpo cilíndrico. A estrutura robusta, fabricada em aço inoxidável, também permite sua utilização em ambientes industriais extremamente agressivos.
Os transdutores de força de tensão/compressão são protegidos contra respingos de água e funcionam de forma confiável mesmo sob condições de serviço difíceis.
Observação
Para evitar sobrecargas, é necessário conectar eletricamente o transdutor de força durante a instalação e monitorar o valor medido.
A força a ser medida deve ser aplicada concentricamente e livre de força transversal.
Opções
- Carregar elementos de entrada
- Amplificador embutido
- Faixa de temperatura compensada estendida
- Diferentes tamanhos de linha
- Diferentes pontes de resistência
- Proteção do conector
- Saída de cabo
- Rosca interna/externa