O cabo pré-montado modelo EZE53 é especialmente adequado para a conexão elétrica de todos os transmissores.
O cabo pré-montado está disponível em uma variedade de variantes. Com conectores correspondentes retos ou angulares em design de 4 ou 5 pinos no lado do sensor. O lado de saída do cabo é cortado no comprimento certo. Sob consulta, o modelo EZE53 está disponível com um conector M12 x 1 reto ou angular no lado da saída.
A blindagem do cabo pré-montado garante uma alta resistência contra interferências eletromagnéticas. Quando conectado, o cabo atinge a proteção de entrada IP67 e, portanto, é adequado para uso em ambientes hostis.