A caixa de junção B6578 destina-se à conexão paralela de até 4 transdutores de força ou células de carga na tecnologia de pesagem industrial.
Ele processa até 4 sinais de entrada passivos (mV/V) e serve como unidade somadora para células de carga ou transdutores de força especiais de alta qualidade.
O ajuste “corte de sensores individuais” também é possível com uma caixa de junção.
A caixa de junção possui uma classificação de proteção contra entrada de IP67.