As peças de instalação das células de carga são projetadas para uma introdução ideal de força nas células de carga e para a maior liberdade de movimento possível, de modo que as expansões relacionadas à temperatura, as tensões mecânicas e as vibrações leves possam ser compensadas.
O kit de instalação do modelo AZK02 para a viga de cisalhamento permite uma implementação fácil e sem problemas da célula de carga em uma construção. Ele oferece uma proteção integrada contra desprendimento e parada horizontal combinada com uma altura total muito baixa.
A célula de carga pode ser facilmente removida e instalada a partir do kit de montagem final.
A instalação da célula de carga é fixada com os parafusos fornecidos.