Każda osłona termometryczna/rurka ochronna jest ważnym elementem każdego punktu pomiarowego temperatury. Służy do oddzielenia procesu od otoczenia, chroniąc w ten sposób środowisko i personel obsługujący, a także utrzymuje agresywne media, wysokie ciśnienia i natężenia przepływu z dala od samej sondy temperatury, co umożliwia wymianę termometru podczas pracy.
Opierając się na prawie nieograniczonych możliwościach zastosowań, istnieje duża liczba wariantów, takich jak konstrukcja osłony lub materiały. Rodzaj przyłącza procesowego oraz podstawowe metody wytwarzania są ważnymi kryteriami różnicowania konstrukcji. Podstawowe rozróżnienie można dokonać między gwintowanymi i spawanymi osłonami, a tymi z połączeniami kołnierzowymi.
Ponadto można wyróżnić osłony jednoczęściowe i wieloczęściowe. Wieloczęściowe są zbudowane z rury, która jest zamknięta na stałe przez spawaną końcówkę. Jednoczęściowe drążone wykonane są z pręta.
Osłony termometryczne, model TW15 przeznaczone są do pracy z termometrami mechanicznymi i elektrycznymi firmy WIKA.
Ze względu na wytrzymałą konstrukcję, osłony termometryczne znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w budowie instalacji.