Wibracyjny przełącznik poziomu
Wersja Ex, wersja Non-Ex
Zastosowanie
- Wibracyjny przełącznik poziomu ogólnego przeznaczenia przeznaczony do wszystkich cieczy
- Nadaje się szczególnie do ochrony pomp, zbiorników i rurociągów przed przepełnieniem i suchobiegiem
- Do użytku w przemyśle naftowym, chemicznym, wodno-ściekowym, spożywczym, napojów i farmaceutycznym
Specjalne właściwości
- Kompaktowa konstrukcja
- Niskie koszty utrzymania
- Stabilne i niezawodne wykrywanie poziomu, na które nie ma wpływu przepływ, tworzenie się pęcherzyków, wibracje, gromadzenie się lub ciała stałe w medium
Opis
Podstawowym elementem wibracyjnego przełącznika poziomu jest widelec wibracyjny ze zintegrowanym napędem wibracyjnym. Gdy wibrujący kamerton jest zanurzony w medium, częstotliwość rezonansowa kamertonu maleje. Zmiana częstotliwości jest wykrywana przez układ elektroniczny i konwertowana na sygnał przełączający. Niezależnie od pozycji montażu, zmiany poziomu mogą być wykrywane bardzo dokładnie.
Odpowiedni punkt przełączania można zmienić za pomocą przedłużenia rury. Wysoka dokładność punktu przełączania może być indywidualnie dostosowana do danego zastosowania za pomocą dziesięciu poziomów czułości. W modelu TLS-S możliwe jest również ustawienie opóźnienia przełączania wynoszącego 1 ... 20 sekund. Do użytku w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są również wersje z ochroną przeciwwybuchową.
Wibracyjne przełączniki poziomu są, w zależności od wersji, odpowiednie dla temperatury roboczej -100 ... +200 °C [-148 ... +392 °F] i ciśnienia roboczego -1 ... +100 bar [-14 ... +1,450 psi]. Wibracyjny przełącznik poziomu jest odpowiedni dla mediów o gęstości 500 ... 2500 g/cm3 [289 ... 1,445 oz/in3]. Lepkość medium powinna wynosić od 0,1 do 10 000 cP [0.24 do 21,190 lb/ft·h].